Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 630A

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 630A 4L 65kA Festeinbau

Offener Leistungsschalter DMX3-2500 630A
Offener Leistungsschalter DMX3-2500 630A 028650
3245060286507
3245060286507


5'992.45 CHF
322


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-2500
Baugrösse: 1
Nennstrom (In): 630A
Anzahl Aussenleiter: 4
Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 65kA
Verlustleistung: 13W/Aussenleiter
Montageart: Festeinbau
Anschluss: Rückseitig horizontal
Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden
Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitigen horizontalen Anschlüssen