Offener Leistungsschalter DMX3-4000 3200AOffener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A 4L 100kA AusfahrbarOffener Leistungsschalter DMX3-4000 3200A
Offener Leistungsschalter Typ: DMX3-4000
Baugrösse: 2 Nennstrom (In): 3200A Anzahl Aussenleiter: 4 Kurzschlussausschaltvermögen (Icu): 100kA Verlustleistung: 492W/Aussenleiter Montageart: Ausfahrbar mit Chassis Anschluss: Rückseitig horizontal/vertikal Anmerkung: Schutzeinheit muss separat bestellt werden Lieferumfang: Leistungsschalter mit 1St. Signalkontakt (1NO/NC), 4 St. Hilfskontakten (NO/NC), 1St. Türdichtung, Rückseitige horizontale/vertikale Anschlüsse |