Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200ADisjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 4L 100kA débrochable avec châssisDisjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A
Disjoncteur ouvert type: DMX3-4000
Taille: 2 Courant nominal (In): 3200A Nb. de pôles: 4 Pouvoir de coupure (Icu): 100kA Puissance dissipée: 492W/pôle Montage: Débrochable avec châssis Connection: Arrière horizontale/verticale Remarque: Unité de protection à commander séparement Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical |