Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (1xDIN + 3 x Lochblech)

AP-Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (1xDIN + 3x Lochblech)

Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (1xDIN + 3 x Lochblech)
Verteiler Drivia 18 Multimedia, 4 Reihen (1xDIN + 3 x Lochblech) 401224VDI01
822340201
7611668095760
7611668095760


327.10 CHF
135


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


AP-Verteiler Drivia 18 Multimedia
Farbe: weiss RAL 9003
Abmessungen (HxBxT): 625x355x104mm
Für Netzwerkkomponenten in DIN-Bauweise
Vorbereiteter Montagegrund für Aktivkomponenten (Router, Switch, usw.)
1 Feld mit Tragschiene DIN 35 à 18TE
3 Felder mit Lochblech (342x375mm)
Verkabelungsraum unter Schienen: 40 mm
Tragschiene schwenk- und abnehmbar
Schutzklasse II (mit Rückwand) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 mit Türe)
Schwerbrennbar: Glühdrahtprüfung 750°C
Lieferumfang: Ohne Rückwand und Türe, mit isolierter Erdschiene



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen