Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Coffret Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)

Coffret apparent Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)

Coffret Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)
Coffret Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée) 401224VDI01
822340201
7611668095760
7611668095760


327.10 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparent Drivia 18 multimédia
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 625x355x104mm
À équiper avec les composants en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
1 plastron avec rail DIN à 18 modules
1 ouverture avec plaque perforée (342x375mm)
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Livrés sans porte et plaques de fond, avec barre de terre isolée