Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
Réseau multimédia

Coffret Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)

Coffret apparent Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)

Coffret Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée)
Coffret Drivia 18 multimédia, 4 rangées (1xDIN + 3xPlatine perforée) 401224VDI01
822340201
7611668095760
7611668095760


327.10 CHF
135


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Coffret apparent Drivia 18 multimédia
Couleur: blanc RAL 9003
Dimensions (HxLxP): 625x355x104mm
À équiper avec les composants en système modulaire
Espace dédié pour les composants actifs (Router, Switch, etc.)
1 plastron avec rail DIN à 18 modules
1 ouverture avec plaque perforée (342x375mm)
Espace sous rails: 40 mm
Rails pivotants 3 positions et extractibles
Classe II (avec plaques de fond isolantes) IP 30 - IK 05 (IP 40 - IK 07 avec porte)
Auto-extinguibilité: tenue au fil incandescent 750 °C
Livrés sans porte et plaques de fond, avec barre de terre isolée



Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen