Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-2500 1600A

Disjoncteur ouvert DMX3-2500 1600A 4L 100kA fixe

Disjoncteur ouvert DMX3-2500 1600A
Disjoncteur ouvert DMX3-2500 1600A 028674
3245060286743
3245060286743


9'126.60 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-2500
Taille: 2
Courant nominal (In): 1600A
Nb. de pôles: 4
Pouvoir de coupure (Icu): 100kA
Puissance dissipée: 64W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement à l'horizontale