Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-2500 630A

Disjoncteur ouvert DMX3-2500 630A 4L 100kA débrochable avec châssis

Disjoncteur ouvert DMX3-2500 630A
Disjoncteur ouvert DMX3-2500 630A 028770
3245060287702
3245060287702


13'797.10 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-2500
Taille: 2
Courant nominal (In): 630A
Nb. de pôles: 4
Pouvoir de coupure (Icu): 100kA
Puissance dissipée: 19W/pôle
Montage: Débrochable avec châssis
Connection: Arrière horizontale/verticale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical