Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 3L 65kA fixe

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A
Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 028647
3245060286477
3245060286477


7'739.20 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-4000
Taille: 2
Courant nominal (In): 3200A
Nb. de pôles: 3
Pouvoir de coupure (Icu): 65kA
Puissance dissipée: 256W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal