Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 4L 50kA débrochable avec châssis

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A
Disjoncteur ouvert DMX3-4000 3200A 028737
3245060287375
3245060287375


15'841.10 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-4000
Taille: 2
Courant nominal (In): 3200A
Nb. de pôles: 4
Pouvoir de coupure (Icu): 50kA
Puissance dissipée: 492W/pôle
Montage: Débrochable avec châssis
Connection: Arrière horizontale/verticale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal/vertical