Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 4000A

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 4000A 3L 50kA fixe

Disjoncteur ouvert DMX3-4000 4000A
Disjoncteur ouvert DMX3-4000 4000A 028628
3245060286286
3245060286286


7'862.70 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Disjoncteur ouvert type: DMX3-4000
Taille: 2
Courant nominal (In): 4000A
Nb. de pôles: 4
Pouvoir de coupure (Icu): 50kA
Puissance dissipée: 400W/pôle
Montage: Fixe
Connection: Arrière horizontale
Remarque: Unité de protection à commander séparement
Livraison: Disjoncteur livré avec 1pc. contact défaut (1NO/NC), 4pcs. contacts auxiliaires (NO/NC) 1pc. joint de porte, prises arrières pour raccordement horizontal