Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Répartiteur de rangée HX3-IS 223 plug125A

Répartiteur de rangée HX3-IS 223 plug125A +pour jeu de barres aluminium VX3-IS 223 optimisé en enveloppe XL3 4000

Répartiteur de rangée HX3-IS 223 plug125A
Répartiteur de rangée HX3-IS 223 plug125A 404668
3245064046688
3245064046688


1'316.20 CHF
316


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Répartiteur de rangée HX3-IS 223 plug125A 24mod. pour jeu de barres aluminium VX3-IS 223 optimisé en enveloppe XL3 4000
Indice de service: IS 223
Départ répartiteur de rangée: Composant DX3 avec module de connexion (Automatique)
Répartiteur de rangée: HX3-IS 223 plug125A
Largeur du répartiteur de rangée: 24mod.
Courant nominal (In) du répartiteur de rangée: 125A
Raccordement du répartiteur de rangée: Par pince sur jeu de barres aluminium VX3-IS 223 optimisé ?2000A
Raccordement du jeu de barres sur le répartiteur de rangée: Bloc d'alimentation 4L, 125A (Livré)
Nombre de conducteur: 4L
Courant de court-circuit crête admissible (Ipk): 25kA
Système jeu de barres: VX3-IS 223 optimisé ?2000A
Montage: Fixation sur les montants fonctionnels de l'enveloppe
Enveloppe: XL3 4000
Livraison: 1pc. répartiteur de rangée, livré avec matériel de montage pour fixation en enveloppe et matériel de raccordement sur l'alimentation avec le bloc d‘alimentation