Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Unité de Protection LSI avec écran LCD pour DMX3

Unité de Protection LSI (Ir, Tr, Im, Tm, Li) avec écran LCD pour disjoncteur ouvert DMX3

Unité de Protection LSI avec écran LCD pour DMX3
Unité de Protection LSI avec écran LCD pour DMX3 028801
3245060288013
3245060288013


669.60 CHF
322


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Unité de protection pour disjoncteur ouvert DMX3 avec écran LCD
Type: LSI
Réglages:
Courant nominal (Ir): 0,4-1xIn
Délai de protection long retard (tr): 5-30sec. (jusqu'à 6xIr)
Protection court retard contre les courts-circuits (Im): 1,5-10xIr
Délai de protection court retard (tm): 0-0,3sec.
Protection instantanée contre les très forts courts-circuits (li): 2-IcwxIn
Remarque: L'unité de protection est à commander avec le disjoncteur, montage à l'usine