Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Heimladestation Green'up One 11kW - 3 x 16A mit 5 Meter Kabel Typ 2

Fest verbautes Ladekabel mit 5 Meter Llänge Typ 2 - mit integriertem FI/LS 16A Typ A - Bluetoothfähig

Heimladestation Green'up One 11kW - 3 x 16A mit 5 Meter Kabel Typ 2
Heimladestation Green'up One 11kW - 3 x 16A mit 5 Meter Kabel Typ 2 057015
834000201
3414972517997
3414972517997


931.85 CHF
328


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Green'up One ist eine 3-phasen Wechselstrom Ladestation mit einer maximalen Ladeleistung von 11kW (3x 16A). Die Ladestation verfügt über ein festes Kabel Typ 2 mit einer Länge von 5 Meter (Mode 3).
Konfiguration und Verwaltung via Bluetooth mit einem Smartphone mit der Charger Control App (Android oder IOs - kostenloser Download).
 
Befestigungsmöglichkeiten:
Wand / Boden (für die Bodenbefestigung wird zusätzlich der Sockel (057018) benötigt).
Die Ladestation hat einen integrierten FI/LS 16A Typ A.
Die Aktualisierung der Ladestation ist einfach über die Bluetooth-Anwendung möglich.
 
Gehäuse aus Polycarbonat.
Masse (BxHxT): 208 x 513 x 135mm
Schutzart: IP54
Stossfestigkeitsgrad: IK10
Betriebstemperatur: --40°C bis +50°C
Gewicht: 7 kg