Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur

Standsockel für Ladestation Green'up One - für 1 oder 2 Ladestationen

Standsockel für Green'up One Ladestationen - Masse (BxHxT): 1298 x 170 x 73mm

Standsockel für Ladestation Green'up One - für 1 oder 2 Ladestationen
Standsockel für Ladestation Green'up One - für 1 oder 2 Ladestationen 057018
834900001
3414972485296
3414972485296


365.25 CHF
328


Lieferbar
Artikel in Merkliste
PDF generieren


Sockel für die Bodenmontage der Green' up One Ladestationen (057015 oder 057017).
Es können 1 oder 2 Ladestationen auf demselben Sockel installiert werden.
Im Inneren des Sockels befindet sich ein Kabelkanal (Ø 60 mm) für die Durchführung der elektrischen Kabel mit einem Fach für eventuelle elektrische Anschlüsse.
 
Masse (BxHxT): 1298 x 170 x 73mm
Schutzart: IP23
Stossfestigkeitsgrad: IK10