Ladestationen
|
Heimladestation Green'up One 22kW - 3 x 32A mit 5 Meter Kabel Typ 2Fest verbautes Ladekabel mit 5 Meter Llänge Typ 2 - mit integriertem FI/LS 32A Typ A - BluetoothfähigHeimladestation Green'up One 22kW - 3 x 32A mit 5 Meter Kabel Typ 2
Green'up One ist eine 3-phasen Wechselstrom Ladestation mit einer maximalen Ladeleistung von 22kW (3x 32A). Die Ladestation verfügt über ein festes Kabel Typ 2 mit einer Länge von 5 Meter (Mode 3). Konfiguration und Verwaltung via Bluetooth mit einem Smartphone mit der Charger Control App (Android oder IOs - kostenloser Download) Befestigungsmöglichkeiten: Wand / Boden (für die Bodenbefestigung wird zusätzlich der Sockel (057018) benötigt). Die Ladestation hat einen integrierten FI/LS 32A Typ A. Die Aktualisierung der Ladestation ist einfach über die Bluetooth-Anwendung möglich. Gehäuse aus Polycarbonat. Masse (BxHxT): 208 x 513 x 135mm Schutzart: IP54 Stossfestigkeitsgrad: IK10 Betriebstemperatur: --40°C bis +50°C Gewicht: 7 kg Zubehör |