Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
  • Ladestationen
  • Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar
  • 057022

Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar

Bluetoothfähige Ladestation, einstellbare Ladeleistung 11, 15, 18 oder 22kW

Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar
Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar 057022
3414972586290
3414972586290


795.50 CHF
328


Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge im privaten Bereich
Direkt mit dem heimischen Router verbunden und vollständig steuerbar über die Home + Control App.
 
Einstellbare Ladeleistung: 11, 15, 18 oder 22 kW
Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6 mA)
Erfordert Schutzschalter im Tableau, gemäss Ladeleistung
Dreiphasiger Anschluss (400 V, 50/60 Hz)
Konform mit IEC 61851-1
 
Flexible Montage:
Wandmontage mit mitgeliefertem Kit
Optional Bodenmontage mit Sockel (Art.-Nr. 057057)
 
Komfortable Fernsteuerung über die Home + Control App:
- Zeitsteuerung (Ladepläne)
- Firmware-Updates
- Energieverbrauch in Echtzeit und als Verlauf
 
Smart-Home-kompatibel:
Nahtlose Integration mit “with Netatmo”-Geräten für Szenarien
 
Witterungsbeständig & robust:
Schutzart IP55 / Schlagfestigkeit IK10
Für Innen- und Aussenbereiche geeignet - ausser öffentliche Strassen
 
Hinweis:
Keine Verlängerungskabel oder Adapter zulässig


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen