Weltweiter Spezialist für die elektrische
und digitale Gebäude-Infrastruktur
  • Ladestationen
  • Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar, mit 5m Kabel
  • 057042

Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar, mit 5m Kabel

Bluetoothfähige Ladestation, einstellbare Ladeleistung 11, 15, 18 oder 22kW

Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar, mit 5m Kabel
Heimladestation Green'up Home max. 22kW - einstellbar, mit 5m Kabel 057042
3414972586535
3414972586535


809.50 CHF
328


Artikel in Merkliste
PDF generieren


Ladestation für Elektro- und Hybridfahrzeuge im privaten Bereich
Direkt mit dem heimischen Router verbunden und vollständig steuerbar über die Home + Control App.
 
Einstellbare Ladeleistung: 11, 15, 18 oder 22 kW.
Integrierte DC-Fehlerstromerkennung (6 mA).
Erfordert Schutzschalter im Tableau, gemäss Ladeleistung.
Dreiphasiger Anschluss (400 V, 50/60 Hz) mit fest angeschlossenem 5m langem Kabel (Mode 3).
Konform mit IEC 61851-1.
 
Flexible Montage:
Wandmontage mit mitgeliefertem Kit.
Optional Bodenmontage mit Sockel (Art.-Nr. 057057).
 
Komfortable Fernsteuerung über die Home + Control App:
- Zeitsteuerung (Ladepläne)
- Firmware-Updates
- Energieverbrauch in Echtzeit und als Verlauf
 
Smart-Home-kompatibel:
Nahtlose Integration mit “with Netatmo”-Geräten für Szenarien.
 
Witterungsbeständig & robust:
Schutzart IP55 / Schlagfestigkeit IK10.
Für Innen- und Aussenbereiche geeignet - ausser öffentliche Strassen.
 
Fahrzeuganschluss:
Mittels fest verbautem Kabel Mode-3 Stecker.
 
Hinweis:
Keine Verlängerungskabel oder Adapter zulässig.


Zubehör

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Konfiguration
Neue Position hinzufügen?
Dieser Artikel liegt bereits in der Preisanfrage. Wollen Sie eine neue Position hinzufügen?
Position hinzugefügt
Adresse wählen
Adresse bearbeiten
Diversartikel erfassen