Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
  • Bornes de recharge
  • Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable, avec 5m cable
  • 057042

Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable, avec 5m cable

Borne de recharge compatible Bluetooth, puissance de charge réglable 11, 15, 18 ou 22kW

Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable, avec 5m cable
Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable, avec 5m cable 057042
834000231
3414972586535
3414972586535


809.50 CHF
328


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables – usage résidentiel.
Connexion directe au routeur domestique, entièrement pilotable via l’application Home + Control.
 
Puissance de charge réglable : 11, 15, 18 ou 22 kW
Détection de courant de défaut continu intégrée (6 mA DC).
Nécessite des protections électriques (disjoncteur différentiel) adaptées à la puissance de charge, à installer dans le tableau électrique.
Branchement triphasé (400 V, 50/60 Hz) avec câble intégré de 5 m – Mode 3.
Conforme à la norme IEC 61851-1.
 
Installation flexible :
Montage mural avec kit fourni.
Montage au sol possible avec socle (Réf. 057057).
 
Fonctionnalités de commande à distance via l’application Home + Control :
Programmation horaire (plages de recharge).
Mises à jour logicielles (firmware).
Suivi de la consommation énergétique (temps réel et historique).
 
Compatible maison connectée :
Intégration fluide avec les équipements “with Netatmo” (scénarios personnalisés, etc.).
 
Conception robuste et résistante aux intempéries :
Indice de protection IP55 / résistance aux chocs IK10.
Installation en intérieur ou en extérieur (hors voies publiques).
 
Connexion au véhicule :
Par câble intégré équipé d’un connecteur Mode 3.
 
Remarque :
L'utilisation de rallonges ou d’adaptateurs est strictement interdite.


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen