Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 

Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable

Borne de recharge compatible Bluetooth, puissance de charge réglable 11, 15, 18 ou 22kW

Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable
Borne de recharge Green'up Home max. 22 kW - réglable 057022
834000221
3414972586290
3414972586290


795.50 CHF
328


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Borne de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables – usage résidentiel
Connexion directe au routeur domestique, entièrement pilotable via l’application Home + Control.
 
Puissance de charge réglable : 11, 15, 18 ou 22 kW 
Détection de courant de défaut continu intégrée (6 mA DC)
 
Nécessite des protections électriques (disjoncteur différentiel) adaptées à la puissance de charge, à installer dans le tableau électrique
 
Branchement triphasé (400 V, 50/60 Hz) 
Conforme à la norme IEC 61851-1
 
Installation flexible :
Montage mural avec kit fourni
Montage au sol possible avec socle (Réf. 057057)
 
Fonctionnalités de commande à distance via l’application Home + Control :
Programmation horaire (plages de recharge)
Mises à jour logicielles (firmware)
Suivi de la consommation énergétique (temps réel et historique)
 
Compatible maison connectée :
Intégration fluide avec les équipements “with Netatmo” (scénarios personnalisés, etc.) 
Conception robuste et résistante aux intempéries :
Indice de protection IP55 / résistance aux chocs IK10 
Installation en intérieur ou en extérieur (hors voies publiques)
 
Remarque :
L'utilisation de rallonges ou d’adaptateurs est strictement interdite


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen