Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
  • Bornes de recharge
  • Socle pour borne de recharge Green'up One - pour 1 ou 2 bornes
  • 057018

Socle pour borne de recharge Green'up One - pour 1 ou 2 bornes

Socle pour bornes de recharge Green'up One - Dimensions (LxHxP) : 1298 x 170 x 73mm

Socle pour borne de recharge Green'up One - pour 1 ou 2 bornes
Socle pour borne de recharge Green'up One - pour 1 ou 2 bornes 057018
834900001
3414972485296
3414972485296


358.05 CHF
328


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Socle pour le montage au sol des bornes de recharge Green' up One (057015 ou 057017).
Il est possible d'installer 1 ou 2 bornes de recharge sur le même socle. A l'intérieur du socle se trouve un passage de câbles (Ø 60 mm) pour le passage des câbles électriques avec un compartiment pour d'éventuels raccordements électriques.
 
Dimensions (LxHxP) : 1298 x 170 x 73mm
Degré de protection : IP23
Degré de résistance aux chocs : IK10


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen