Le spécialiste mondial des infrastructures
électriques et numériques du bâtiment 
  • Bornes de recharge
  • Borne de recharge Green'up One 22kW - 3 x 32A avec 5 mètres de câble type 2
  • 057017

Borne de recharge Green'up One 22kW - 3 x 32A avec 5 mètres de câble type 2

Câble de rechange fixe avec 5 mètres de longueur type 2 - avec FI/LS 32A type A intégré - compatible Bluetooth

Borne de recharge Green'up One 22kW - 3 x 32A avec 5 mètres de câble type 2
Borne de recharge Green'up One 22kW - 3 x 32A avec 5 mètres de câble type 2 057017
834000211
3414972525084
3414972525084


1'009.05 CHF
328


Livrable
Ajouter à la liste de matériel
Télécharger PDF


Green'up One est une borne de recharge triphasée en courant alternatif avec une puissance de recharge maximale de 22kW (3x 32A). La borne de recharge dispose d'un câble fixe de type 2 d'une longueur de 5 mètres (mode 3).
Configuration et gestion via Bluetooth avec un smartphone grâce à l'application Charger Control (Android ou IOs - téléchargement gratuit).
 
Possibilités de fixation :
Mur / sol (pour la fixation au sol, le socle (057018) est également nécessaire).
La borne de recharge a un disjoncteur différentiel 32A type A.
La mise à jour de la borne de recharge se fait facilement via l'application Bluetooth.
 
Boîtier en polycarbonate.
Dimensions (LxHxP) : 208 x 513 x 135mm
Degré de protection : IP54
Degré de résistance aux chocs : IK10
Température de fonctionnement : --40°C à +50°C
Poids : 7 kg


Accessoires

Ausführung wählen
Artikel wählen
Geben Sie die Beschreibung zum Artikel ein
Configuration
Ajouter une nouvelle position?
Cet article est déja dans votre panier. Voulez-vous ajouter une nouvelle position?
Article sélectionné
Choisir l'adresse
Modifier l'adresse
Diversartikel erfassen